Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search

LINKS RÁPIDOS

Tabla de Productos
Productos Discontinuados

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Sistemas de Control de Accesos
Productos Vídeo

Sucre Box
Sistema de seguridad autogestionado por el usuario final vía IP/GPRS

Descripción

Desarrollado como respuesta a las necesidades de los usuarios finales, Sucre Box es un panel vía radio con lector TAG y sensores vía radio que funciona en la frecuencia europea de 868MHz. Proporciona una cobertura superior a 1.000m en campo abierto e integra un módulo IP/Ethernet para la transmisión de alarmas y notificaciones. Además de IP, Sucre Box+ incluye un módulo GPRS para la transmisión principal o de backup.
Sucre Box incluye una función de verificación visual vía radio que permite ver qué está sucediendo cuando se genera una alarma. El usuario final puede verificar inmediatamente si se ha producido una intrusión o si se trata de una falsa alarma.
La App para dispositivos móviles "Total Connect Comfort Internacional" permite a los usuarios poder vigilar su casa y su famila. Además le permite controlar los termoestatos a través del sistema Honeywell evohome.

Características

  • Notificación vía e-mail y SMS* al usuario final en caso de alarma
  • Hasta 32 periféricos por instalación
  • Cobertura RF > 1000m en campo abierto
  • Transmisión bidireccional vía radio a 868MHz con detección adaptativa de interferencias
  • Puerto Ethernet para conexión IP
  • Transmisión por GPRS con antena incorporada (Sólo Sucre Box+)
  • Tarjeta SIM integrada (Sólo Sucre Box+)
  • Fuente de alimentación de 230V~ a 6.5V / 2A (incluida)
  • 4 baterías recargables de tipo AA (suministradas)
  • 24h de autonomía (en caso de pérdida de corriente eléctrica)
  • Dimensiones 190 x 123 x 35 mm (al. x an. x pr.)
  • Supervisión
  • Señalización de batería baja
  • LEDS para indicar el funcionamiento del sistema
  • Temperatura de funcionamiento entre -10°C y 55°C
  • App gratuita para usuarios finales (Total Connect Comfort International)
  • Aplicación web para instaladores (Total Connect 2.0E )
    * Servicio opcional

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Hoja técnica
Hoja técnica - Sucre Box 1.02 MB 30/12/15
Brochures
End-user Sales Brochure 890.62 KB 30/12/15
Poster de la gama Sucre Box 739.73 KB 19/02/16
Información para pedidos

Código de producto Descripción
SUEPACK-E Panel vía radio Sucre Box con transmisión vía IP
SUEPACK-EG Panel vía radio Sucre Box+ con transmisión vía IP/GPRS con tarjeta SIM
HCS-SMS-2Y Servicio de notificación vía SMS durante un periodo de dos años
Kits:
KITB-SUGBOX Panel SUEPACK-E con teclado GKP-S8M y cuatro TAGs de colores (TAG4)
KITB-SUGBOXPLUS Panel SUEPACK-EG con teclado GKP-S8M y cuatro TAGs de colores (TAG4)

Vídeos

Sucre Box - Click to view the video

View the Video

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto

 

Experiencia 360°

Experiencia 360°

Más Información

Presentación interactiva