Honeywell Security Italy

Contatti  |  Presenza Internazionale        

 Search

COLLEGAMENTI RAPIDI

Lista di Prodotti
Prodotti Discontinuati

PRODOTTI DI SICUREZZA

Controllo Accessi
Video

Sucre Box
Innovativo sistema di sicurezza per il mercato residenziale con connessione IP e/o GPRS

Descrizione

Sviluppato per rispondere alle esigenze degli utenti finali, Sucre Box è una centrale con sensori e lettore TAG senza fili che opera alla frequenza europea di 868 MHz. Ha una portata radio superiore a 1.000 metri in campo aperto e integra un modulo IP per la trasmissione e la notifica degli allarmi. Oltre IP, Sucre Box include un modulo GPRS per la trasmissione principale o backup.
Sucre Box include anche una funzione di verifica visiva senza fili che permette di vedere cosa accade quando viene attivato un allarme. L’utente finale può rendersi immediatamente conto se ci sia un’intrusione in atto o se invece si tratti di un falso allarme.
L’App Total Connect Comfort International App, disponibile per iOS e Android, permette ai proprietari di casa di gestire in remoto Sucre Box e controllare i termostati Honeywell evohome.

Caratteristiche

  • Notifica via email e SMS* all’utente finale in caso di allarme
  • Fino a 32 periferiche per installazione
  • Portata RF> 1000m in campo aperto
  • Trasmissione radio bidirezionale a 868 MHz, con rilevamento adattivo delle interferenze
  • Porta Ethernet per il collegamento IP
  • Trasmissione tramite GPRS con antenna integrata (Solo Sucre Box+)
  • Scheda SIM integrata (Solo Sucre Box+)
  • Alimentatore da 230 V ~ a 6.5V / 2A (in dotazione)
  • Due batterie ministilo ricaricabili AAA (in dotazione)
  • Autonomia della batteria: 24 ore (in caso di caduta di rete)
  • Dimensioni: 190 x 123 x 35 mm (L x A x P)
  • Supervisione
  • Segnalazione di batteria scarica
  • LED per segnalare il funzionamento del sistema
  • Temperatura di funzionamento compresa tra -10°C e +55°C
  • App gratuita per gli utenti finali (Total Connect Comfort International)
  • Web App per for installatori (Total Connect 2.0E )
    *Servizio opzionale

Documentazione


Titolo   Dimensione Data
Scheda tecnica
Scheda tecnica Sucre Box 338.43 KB 29/02/16
Brochures
Poster della gamma Sucre Box 746.77 KB 19/02/16
Sucre Box Sales Brochure 888.36 KB 18/02/16
Informazioni sull'ordinazione

Codice prodotto Descrizione
SUEPACK-E Centrale senza file Sucre Box con trasmissione via IP
SUEPACK-EG Centrale senza file Sucre Box+ con trasmissione via IP/GPRS con scheda SIM
HCS-SMS-2Y Servizio di notifica via SMS per un periodo di due anni
Kits:
KITB-SUGBOX Centrale SUEPACK-E con tastiera GKP-S8M e quattro TAG in diversi colori (TAG4)
KITB-SUGBOXPLUS Centrale SUEPACK-EG con tastiera GKP-S8M e quattro TAG in diversi colori (TAG4)

Visualizza Video

Sucre Box - Click to view the video

View the Video

Ricerca prodotto

Cerca prodotto per nome

 

Esperienza 360°

Esperienza 360°

Maggiori Informazioni

Presentazione interattiva