Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

MIPS-2017

Honeywell Security and Fire приглашает посетить свой стенд на выставке MIPS-2017

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас посетить стенд Honeywell Security and Fire на выставке Securika 2017 / MIPS, которая пройдет в Москве с 21 по 24 марта в ЦВК «Экспоцентр» по адресу: Краснопресненская наб., 14. Будем рады видеть Вас на нашем стенде А421 в павильоне 2, зал 1.

На нашем стенде Вашему вниманию будут представлены интегрированные решения для построения комплексных систем безопасности, охватывающие практически все сферы применения: от небольших коммерческих объектов до объектов критически важной инфраструктуры, от малого бизнеса до корпоративного сегмента.

Для объектов малого и среднего бизнеса будут продемонстрированы сетевые видеорегистраторы (NVR) и IP-камеры экономичной серии Performance. NVR используют операционную систему Linux Embedded, обеспечивающей стабильную и высокопроизводительную запись видео для 4-64 каналов с разрешением до 12 мегапикселей. Технические характеристики NVR и IP-камер серии Performance соответствуют моделям высокого класса, но при этом их стоимость значительно ниже аналогов других фирм-производителей.

На стенде будут представлены новые IP-камеры серии equIP® с разрешением 12 мегапикселей, поддержкой кодека H.265 и встроенной многофункциональной видеоаналитикой. Важно отметить, что помимо реализации новых функциональных возможностей в IP-камерах, важна их поддержка на стороне NVR и системы управления видеоизображениями. Решения от Honeywell обеспечивают поддержку всех инновационных возможностей IP-камер. Компания одной из первых предложила клиентам функционально завершенную систему на базе нового кодека H.265, позволяющего снизить затраты на подсистему хранения данных и обеспечить ощутимый экономический эффект при увеличении плотности пикселей для получения более детализированного видеоизображения. Важно отметить, что Honeywell уделяет особое внимание обеспечению кибербезопасности своих продуктов, поэтому в IP-камерах и NVR используются современные технологии аутентификации пользователей и шифрования трафика.

Локализация производства является одной из важнейших стратегических инициатив компании. Нашим партнерам доступны решения мирового уровня, сделанные в России. Пожарные извещатели, выпускаемые под торговой маркой System Sensor, отличаются высоким качеством, надежностью и имеют пятилетнюю гарантию. На выставке в этом году будут показаны новые локализованные продукты, такие как аспирационные извещатели FAAST и пожарные контрольные панели Нотифайер.

Интеграция различных платформ и решений в единую систему безопасности является ключевой тенденцией современного рынка систем безопасности. Поэтому на выставке впервые будет представлена версия программного обеспечения Pro-Watch 4.3, которая интегрируется с системой пожарной сигнализации на базе ПО WINMAG и новой IP-системой управления видеоизображениями MAXPRO VMS. Для высокоэффективного рендеринга мегапиксельных видеоизображений на рабочих станциях MAXPRO VMS компания Honeywell использует инновационную технологию, которая задействует ресурсы графической карты (GPU). Рабочая станция с GPU-рендерингом, может декодировать и отображать 18-25 видеопотоков с разрешением 1080p в реальном масштабе времени. Программное обеспечение Honeywell для систем IP-видеонаблюдения и контроля доступа теперь поддерживает виртуализацию серверов, а также отказоустойчивые конфигурации, включая резервирование NVR.

Пожалуйста, посетите наш стенд для получения дополнительной информации. Будем рады видеть Вас на выставке!